ROTA-S plus 2.0 315 K-SFG
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané manuálne
Identifikačné číslo 819924
Štandardné stacionárne manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Konzolová platňa pre stacionárne použitie
- Priechodný otvor: 92 mm
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 9.9 mm
- Rozstup zubov : 7 mm
- Max. upínacia sila: 180 kN
- Max. krútiaci moment: 220 Nm
- Hmotnosť: 80 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 180 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 220 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 9.9 |
Rozstup zubov [mm] | 7 |
Hmotnosť [kg] | 80 |
Rozsah dodávky
Manuálne skľučovadlo, základné čeľuste s perom a drážkou, upevňovacie skrutky, upínací kľúč, magnety SCHUNK, stručný návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí