ROTA-S plus 500 Z460-SFG
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlá, ovládané manuálne
Identifikačné číslo 410016
Štandardné stacionárne manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 162 mm
- Upnutie vretena: Z460
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 12 mm
- Rozstup zubov : 8.5 mm
- Max. upínacia sila: 270 kN
- Max. krútiaci moment: 320 Nm
- Hmotnosť: 152 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 270 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 320 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 12 |
Rozstup zubov [mm] | 8.5 |
Hmotnosť [kg] | 152 |
Rozsah dodávky
Manuálne skľučovadlo, základné čeľuste s perom a drážkou, upevňovacie skrutky, upínací kľúč, magnety SCHUNK, stručný návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí