ROTA TPS 250-68 K-SV90°
Stacionárne 3-čeľusťové skľučovadlo, ovládané pneumaticky
Identifikačné číslo 816157
Štandardné stacionárne silové upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Konzolová platňa pre stacionárne použitie
- Priechodný otvor: 68 mm
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5 mm
- Max. upínacia sila pri 6 baroch: 105 kN
- Max. ovládací tlak: 3 - 8 bar
- Výška skľučovadla: 147 mm
- Hmotnosť: 60 kg
Technické údaje
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
---|---|
Max. upínacia sila (pri 6 baroch) [kN] | 105 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Zdvih na čeľusť [mm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 60 |
Rozsah dodávky
Silovo ovládané skľučovadlo, závrtné skrutky, T-matice, priame závitové spojenie, uhlové závitové rýchlospojenie, montážny nástroj, návod na prevádzku; bez vrchných čeľustí