SPA-HE 50-75
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398307
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výškovo nastaviteľný adaptér
- Na kompenzáciu rôznych výšok obrobkov
- Rozmery: Ø80 x 75 mm
- Min. upínacia výška: 50 mm
- Max. upínacia výška: 75 mm
- Hmotnosť: 1.45 kg
Technické údaje
Min. upínacia výška [mm] | 50 |
---|---|
Max. upínacia výška [mm] | 75 |
Hmotnosť [kg] | 1.45 |
Rozsah dodávky
Výškovo nastaviteľný adaptér