SPA-VL 25-M12
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398229
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie upínacieho čapu
- Pre zmenšené rušivé obrysy
- Rozmery: Ø80 x 25 mm
- Redukcia: 80/50 mm
- Závit : M12
- Hmotnosť: 1.2 kg
Technické údaje
Redukcia | 80/50 mm |
---|---|
Závit | M12 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Rozsah dodávky
Redukčný adaptér