SPA-VL 50-M12
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398240
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie upínacieho čapu
- Pre zmenšené rušivé obrysy
- Rozmery: Ø80 x 50 mm
- Redukcia: 80/50 mm
- Závit : M12
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Redukcia | 80/50 mm |
---|---|
Závit | M12 |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Redukčný adaptér