SPA-VL-P 50-M16
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398227
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie jednodielneho upínacieho kolíka
- Pre zmenšené rušivé obrysy
- Rozmery: Ø80 x 50 mm
- Redukcia: 80/40 mm
- Závit : M16
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
Redukcia | 80/40 mm |
---|---|
Závit | M16 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Redukčný adaptér