SPA-VLK 75-M10
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Identifikačné číslo 1398308
Príslušenstvá so systémami na priame upínanie obrobku, štandardné
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Predĺženie jednodielneho upínacieho kolíka
- Na obrábanie malých komponentov
- Rozmery: Ø80 x 75 mm
- Redukcia: 80/20 mm
- Závit : M10
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Redukcia | 80/20 mm |
---|---|
Závit | M10 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Adaptér na rovinné upínanie