BFS-SC M12-40
Stabilizátory
Identifikačné číslo 1471460
Štandardný systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Skrutkový držiak na teleskopickú upínaciu jednotku
- Priame vloženie upínacích guľôčok cez skrutkový závit
- Závit : M12
- Dĺžka skrutky: 40 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Závit | M12 |
---|---|
Dĺžka skrutky [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia guľa