TKE 355-505
Stabilizátory
Identifikačné číslo 1398470
Štandardný systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Teleskopická upínacia jednotka
- Výsuvná jednotka na bočnú oporu vysokých obrobkov
- Rozsah kompenzácie: 355 - 505 mm
- Hmotnosť: 2.4 kg
Technické údaje
Min. kompenzácia [mm] | 355 |
---|---|
Max. kompenzácia [mm] | 505 |
Hmotnosť [kg] | 2.4 |
Rozsah dodávky
Teleskopická upínacia jednotka