SPB 40-20h6
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 1398338
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čap so zmenšeným priemerom kruhu
- Priemer kruhu: 20h6
- Prídržná sila M12: 50 kN
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Prídržná sila M12 [kN] | 50 |
---|---|
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, bez upevňovacej skrutky