SPB-B 40
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 1398346
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čap s priechodným otvorom
- Polohovací kolík
- Priemer kruhu: 25h6
- Prídržná sila M16: 75 kN
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Prídržná sila M16 [kN] | 75 |
---|---|
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Variant | Polohovací kolík |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap; bez nastavovacej skrutky