SPB-OB 40-16G6
Upínacie čapy
Identifikačné číslo 1398360
Štandardné upínacie kolíky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacie kolíky bez centrovacieho goliera
- Prídržná sila M12: 50 kN
- Prídržná sila M16: 75 kN
- Hmotnosť: 0.3 kg
Technické údaje
Prídržná sila M12 [kN] | 50 |
---|---|
Prídržná sila M16 [kN] | 75 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čap, bez upevňovacej skrutky