Moduly použité ako rozhranie pre obrobky
Upínacie moduly
Upínacie moduly resp. kompenzačné moduly použité ako rozhranie k obrobku. Upínacie moduly možno ovládať pneumaticky alebo manuálne. Kompenzačné moduly slúžia na kompenzáciu jemných výškových rozdielov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Kompenzácia výškových rozdielov do 11 mm
Prispôsobenie príslušnej upínacej úlohe podľa potrieb zákazníka - Centrovanie krátkym kužeľom medzi komponentmi bez vôle
Vysoká opakovateľná presnosť < 0,005 mm - Inteligentné upínacie spojenie medzi stohovacími modulmi
Pre jednoduchú a rýchlu prevádzku - Vysoké vťahové sily
Až do 25 kN pre vysoké rezné parametre a vyššiu efektivitu výroby - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Antikorózna konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
Možnosti a špeciálne informácie
- WDP-5X-DSM 99-70
Pneumaticky ovládaný priamy upínací modul s vysokými vťahovacími silami. Obrobok sa upína pružinovou silou, ktorá vytvára samozaisťovací efekt a tvarový styk. - WDP-5X-DSM 99-70-M
Manuálne ovládaný priamy upínací modul s vysokou vťahovacou silou. Priame upnutie obrobku sa vykonáva prostredníctvom otočného pohybu ovládacej skrutky, pričom je samosvorné a s tvarovým stykom. - WDP-5X-ASM 99-70-Ø36
Pneumaticky ovládaný kompenzačný modul s vysokou pridržiavacou silou. Pomocou tohto kompenzačného modulu možno plynulo kompenzovať výškové rozdiely dosahujúce až 11 mm. Obrobok sa upína pružinovou silou, ktorá vytvára samozaisťovací efekt a tvarový styk.