WDP-5X-SM 99-80
Stohovacie moduly
Identifikačné číslo 471607
Štandardný stavebnicový systém na priame upínanie obrobkov
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stohovací modul
- Integrovaný prenos médií
- Rozmery: Ø99 x 80 mm
- Vťahová sila: 10 - 25 kN
- Pridržiavacia sila: 50 kN
- Ovládací moment: 20 - 50 Nm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 3.9 kg
Technické údaje
Výška H [mm] | 80 |
---|---|
Min. sťahovacia sila [kN] | 10 |
Max. sťahovacia sila [kN] | 25 |
Rozhranie modulu s prídržnou silou [kN] | 50 |
Min. aktivačný moment [Nm] | 20 |
Max. moment ovládania [Nm] | 50 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Stohovací modul