TENDO WZS
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Hydraulický expanzný upínač s manuálnym ovládaním a uzatvoreným upínacím systémom pre vysoko presné a hospodárne brúsenie nástrojov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Optimalizované rušivé obrysy
O 30 až 40% užší rušivý obrys v porovnaní s doterajšími hydraulickými expanznými upínačmi, pre výrazne zlepšenú voľnosť pohybu brúsneho kotúča - Extrémne veľká hĺbka upnutia
Špeciálne nástroje s veľkými dĺžkami stopiek možno upnúť až do hĺbky 95 mm - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Presnosť opakovania výmeny < 0,003 mm, meraná na stopke nástroja
Procesná bezpečnosť a najlepšia povrchová kvalita a presnosť tvaru vďaka rovnomernému záberu reznej hrany - Trvalá presnosť radiálne vystredeného chodu rezných hrán nástrojov
Lepší tok triesok, rovnomernejší záber reznej hrany, výrazne predĺžená životnosť nástrojov a zvýšená rýchlosť rezania a posuv - Vysoké upínacie sily
Je zaručené bezpečné upínanie nástrojov aj v prípade malých upínacích hĺbok resp. pri veľkej voľnosti pohybu brúsneho kotúča - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Presné prednastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL