TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Identifikačné číslo 28003746
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, Nástroj na brúsenie upínačov nástrojov
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
- TENDO WZS
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Rozhranie upínača nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Upínací priemer D1: 1/2"
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 30 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technické údaje
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO WZS |
| Rozhranie upínača nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
| Upínací priemer D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 36.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 20.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 37.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 30.0 |
| Hmotnosť [kg] | 3.0 |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča