WZS ANCA Ø20x121
Hydraulický expanzný upínač s ovládaním ťažnou silou
Identifikačné číslo 206747
WZS ANCA Ø20x121, Upínače brúsnych nástrojov
- WZS ANCA
- Hydraulický expanzný upínač s ovládaním ťažnou silou
- Upínací priemer D1: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka L1: 121 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač s ovládaním ťažnou silou |
---|---|
Séria | WZS ANCA |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 62 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Hmotnosť [kg] | 3.4 |
Verzia
Upnutie hydraulického expanzného upínača nástrojov Ø 105 mm
Silovo ovládané upínanie
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h7
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Na požiadanie je možné vyrobiť aj špeciálne rozhrania.