WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207656
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S 25° skosením
- Upínací priemer: 4 mm
- Dĺžka: 45 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Séria | WZS GZB-S 25° obrys |
Upínací priemer D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 12 |
D3 [mm] | 17 |
D4 [mm] | 10 |
L10 [mm] | 8 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S 25° skosením
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie