WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207682
WZS GZB-S Ø20 Ø11 25°, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S 25° skosením
- Upínací priemer: 11 mm
- Dĺžka: 51 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Konštrukčný rad | WZS GZB-S 25° obrys |
Upínací priemer D1 | 11 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S 25° skosením
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie