WZS GZB-S Ø22 Ø9 25°
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207716
WZS GZB-S Ø22 Ø9 25°, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S 25° skosením
- Upínací priemer: 9 mm
- Dĺžka: 53.5 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Séria | WZS GZB-S 25° obrys |
Upínací priemer D1 | 9 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 27 |
D4 [mm] | 18 |
L10 [mm] | 10 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S 25° skosením
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie