WZS GZB-S Ø32 Ø6 25°
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207695
WZS GZB-S Ø32 Ø6 25°, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S 25° skosením
- Upínací priemer: 6 mm
- Dĺžka: 60.5 mm
Technické údaje
Konštrukčný rad | WZS GZB-S 25° obrys |
---|---|
D2 [mm] | 32.0 |
D3 [mm] | 37.0 |
D4 [mm] | 20.0 |
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
L10 [mm] | 19.0 |
Verzia
S 25° skosením
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie