WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207616
WZS GZB-S Ø12 Ø4 BJ ISOG, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 4 mm
- Dĺžka: 50 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Séria | WZS GZB-S bajonet |
Upínací priemer D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 12 |
D3 [mm] | 14 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie