WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207635
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ ISOG, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 13 mm
- Dĺžka: 55.5 mm
Technické údaje
Konštrukčný rad | WZS GZB-S bajonet |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
Upínací priemer D1 | 13 mm |
Hmotnosť | 0.1 |
L2 | 43.0 |
L3 | 3.0 |
Verzia
Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie