WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207598
WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 16 mm
- Dĺžka: 59 mm
Technické údaje
Konštrukčný rad | WZS GZB-S bajonet |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
Rozhranie upínača nástrojov | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Upínací priemer D1 | 16 mm |
Hmotnosť | 0.1 |
L10 | 5.0 |
L2 | 50.0 |
L3 | 3.0 |
Verzia
S bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie