WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207587
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 5 mm
- Dĺžka: 59 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Séria | WZS GZB-S bajonet |
Rozhranie držiaka nástrojov | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Upínací priemer D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 59 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie