WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207629
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 7 mm
- Dĺžka: 55.5 mm
Technické údaje
| Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | WZS GZB-S bajonet |
| Upínací priemer D1 | 7 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 43.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie