WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207613
WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 25 mm
- Dĺžka: 69 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Konštrukčný rad | WZS GZB-S bajonet |
Rozhranie upínača nástrojov | WZS GZB-S Ø 32 Bajonett |
Upínací priemer D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 61.5 |
L3 [mm] | 4 |
L10 [mm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Verzia
S bajonetovým uzáverom
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie