WZS GZB-S Ø32 Ø8 BJ ISOG
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207646
WZS GZB-S Ø32 Ø8 BJ ISOG, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- Konštrukcia modelu ISOB s bajonetovým uzáverom
- Upínací priemer: 8 mm
- Dĺžka: 69 mm
Technické údaje
Technology | Intermediate sleeves for tool grinding toolholders |
---|---|
Series | WZS GZB-S Bayonet |
Clamping diameter D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Weight [kg] | 0.3 |
Version
With bayonet locking model design ISOG
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request