WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS
Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
Identifikačné číslo 207885
WZS GZB-S Ø22 Ø6 KD/RS, Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov
- S radiálnym bezpečnostným otvorom
- Upínací priemer: 6 mm
- Dĺžka: 50.5 mm
Technické údaje
Technológia | Redukčné puzdrá pre upínače na brúsenie nástrojov |
---|---|
Séria | WZS GZB-S KD/RS |
Rozhranie držiaka nástrojov | WZS GZB-S Ø22 KD/RS |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Verzia
S radiálnym bezpečnostným otvorom
Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie