WZS SAACKE FLANGE Ø22x140
Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
Identifikačné číslo 206662
WZS SAACKE FLANGE Ø22x140, Upínače brúsnych nástrojov
- WZS SAACKE
- Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
- Rozhranie držiaka nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Upínací priemer D1: 22 mm
- Vyčnievajúca dĺžka L1: 140 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou |
---|---|
Séria | WZS SAACKE |
Rozhranie držiaka nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
Upínací priemer D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D3 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 180.6 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 140 |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 70 |
L5 [mm] | 118 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Hmotnosť [kg] | 3.9 |
Verzia
Upnutie hydraulického expanzného upínača nástrojov SAACKE Ø 80 mm
Silovo ovládané upínanie
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h7
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Na požiadanie je možné vyrobiť aj špeciálne rozhrania.