WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90
Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
Identifikačné číslo 206687
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90, Upínače brúsnych nástrojov
- WZS SCHÜTTE
- Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
- Rozhranie držiaka nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Upínací priemer D1: 20 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou |
---|---|
Séria | WZS SCHÜTTE |
Rozhranie držiaka nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 90 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 73 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.4 |
Verzia
Upnutie hydraulického expanzného upínača nástrojov Schütte Ø 20,5 mm
Silovo ovládané upínanie
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h7
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Na požiadanie je možné vyrobiť aj špeciálne rozhrania.