WZS ULMER FLANGE Ø32x115
Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
Identifikačné číslo 206699
WZS ULMER FLANGE Ø32x115, Upínače brúsnych nástrojov
- WZS ULMER
- Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
- Rozhranie držiaka nástrojov: FLANSCH/FLANGE
- Upínací priemer D1: 32 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou |
---|---|
Séria | WZS ULMER |
Rozhranie držiaka nástrojov | FLANSCH/FLANGE |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
Hmotnosť [kg] | 3.5 |
Verzia
Upnutie hydraulického expanzného upínača nástrojov Ulmer Ø 85 mm
Silovo ovládané upínanie
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h7
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Na požiadanie je možné vyrobiť aj špeciálne rozhrania.