WZS WALTER Ø32x82
Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
Identifikačné číslo 206648
WZS WALTER Ø32x82, Upínače brúsnych nástrojov
- WZS WALTER
- Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou
- Upínací priemer D1: 32 mm
- Vyčnievajúca dĺžka L1: 82 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač s ovládaním tlakovou silou |
---|---|
Séria | WZS WALTER |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D3 [mm] | 57 |
D6 [mm] | 40 |
L2 [mm] | 75 |
L4 [mm] | 59 |
L5 [mm] | 69 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
G | M12x1 |
Hmotnosť [kg] | 2.1 |
Ovládací adaptér pre silovo ovládané skľučovadlo na brúsenie nástrojov SK 50 je k dispozícii ako príslušenstvo (ident. č. 206640)
Verzia
Upnutie hydraulického expanzného upínača nástrojov Ø 70 mm
Silovo ovládané upínanie
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h7
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
Na požiadanie je možné vyrobiť aj špeciálne rozhrania.