UVB-HS 315
Mäkké monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 164121
UVB-HS 315, Mäkké monoblokové čeľuste
- Zúbkovanie: Priame zúbkovanie
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
m/súprava [kg] | 9.0 |
---|---|
Šírka B [mm] | 32.0 |
Výška H1 [mm] | 101.0 |
Materiál | Oceľ C45, tvrdená a tepelne upravená |
Výška H [mm] | 135.0 |
Výška H2 [mm] | 52.0 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Dĺžka L [mm] | 121.0 |
Skupina výrobkov | Mäkké monoblokové čeľuste |