KM-WB 88
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 132139
KM-WB 88, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 14 mm
- Dodacia jednotka: 1 súprava = 3 kusy
Technické údaje
製品グループ | スチール製ストレートソフトトップジョー |
---|---|
セレーション | 1.5 mm x 60° |
スロット幅 N [mm] | 14.0 |
幅 B [mm] | 35.0 |
高さ H [mm] | 40.0 |
長さ L [mm] | 95.0 |
穴間隔 a [mm] | 46.0 |
穴間隔 b [mm] | 25.0 |
ネジ | M12 |
材質 | 鋼 16MnCr5 は焼き入れ用に好適 |
m/セット [kg] | 2.7 |