WA-RN 250
Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
Identifikačné číslo 151102
WA-RN 250, Rovné mäkké horné čeľuste z ocele
- Zúbkovanie: Pero a drážka
- Šírka drážky: 12.72 mm
- Šírka dráhy: 19.02 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skrutky | M12 |
---|---|
m/súprava [kg] | 1.33 |
Šírka B [mm] | 35.0 |
Výška H1 [mm] | 60.0 |
Materiál | Oceľ 16MnCr5 vhodná na kalenie |
Šírka drážky N [mm] | 12.72 |
Šírka zarážky S [mm] | 19.02 |
Rozstup otvorov b [mm] | 54.0 |
Výška H2 [mm] | 57.0 |
Rozstup otvorov a [mm] | 23.0 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Dĺžka L [mm] | 103.0 |
Skupina výrobkov | Rovné mäkké horné čeľuste z ocele |