arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Polotovary čeľustí

Vŕtané alebo nevŕtané pre najvyššie nároky

Firma SCHUNK vyrába mäkké polotovary čeľustí pre univerzálne účely použitia na želanie zákazníka s individuálnymi rozmermi. Môžete si objednať vŕtané alebo nevŕtané polotovary čeľustí alebo verziu so spojito brúsenou drážkou a zúbkovaním, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na precíznosť a presnosť hádzania.

Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.

  • Vŕtané alebo nevŕtané pre najvyššie nároky
  • Nadpriemerná životnosť
  • Individuálne upraviteľné
  • Polotovary čeľustí

    Polotovary čeľustí

    Polotovary mäkkých čeľustí vyrobené z cementovanej ocele 16MnCr5 sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka s individuálnymi rozmermi. Polotovary čeľustí je možné objednať vŕtané alebo nevŕtané, ako aj vo verzii so spojito brúsenou drážkou a zúbkovaním, ktorá spĺňa najvyššie požiadavky na precíznosť a presnosť hádzania. Dodacia jednotka obsahuje 1 kus.
    Zobraziť sériu
    114404
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    40.0 
    114400
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    40.0 
    114401
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    40.0 
    114402
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    40.0 
    114403
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    40.0 
    114405
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    40.0 
    114407
    1.5 mm x 60° 
    14.0 
    80.0 
    114412
    1.5 mm x 60° 
    16.0 
    40.0 
    114410
    1.5 mm x 60° 
    16.0 
    40.0 
    114411
    1.5 mm x 60° 
    16.0 
    40.0