Pre toto sériové číslo sa nenašla žiadna stránka s detailmi produktu. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, môžete vyhľadať číslo materiálu vo vyhľadávacom poli alebo nás kontaktovať.
Ako vám môžeme pomôcť?
Vaša požiadavka na spoločnosť SCHUNK
Nájsť oblastných obchodných zástupcov
Registrácie na odoberanie newslettera
Vyžiadať CAD dáta
Vaša žiadosť o cenovú ponuku
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Výmena čeľuste za menej ako 60 sekúnd bez potreby nástroja
Systém na rýchlu výmenu čeľustí RAPIDO umožňuje čeľuste vymeniť za niekoľko sekúnd bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Čeľuste je možné meniť manuálne alebo automaticky za menej ako 60 sekúnd. Tento typ výmeny čeľustí vytvára v oblasti ozubeného skľučovadla sústruhu úplne nové možnosti rýchleho a ľahkého prispôsobenia skľučovadla sústruhu novým upínacím úlohám.
Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.
Rýchla výmena čeľustí bez použitia nástrojov
Plne automatizovateľné
Úplná výmena čeľuste za menej ako 60 sekúnd
Možnosť upnutia vnútorného aj vonkajšieho priemeru
S možnosťou dovybavenia pre všetky štandardné skľučovadlá
Systém na rýchlu výmenu čeľustí RAPIDO umožňuje čeľuste vymeniť za niekoľko sekúnd bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Skracuje dobu nastavenia v prípade kompletnej sady čeľustí na menej ako 60 sekúnd. Spoľahlivý proces umožňuje upnúť rôzne upínacie priemery, neopracované a hotové diely za najkratšie časy. Užívateľsky príjemná manipulácia umožňuje pohodlné nastavenie bez opätovného prestavenia čeľustí, aj pri použití skľučovadiel. Tento systém dosahuje vďaka základnému rozhraniu opakovateľnú presnosť výmeny max. 0,02 mm. Dvojité uzamknutie zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj v neupnutom stave. Systém RAPIDO sa môže použiť v skľučovadle SCHUNK s príslušným rozhraním a môže sa tiež dodatočne namontovať na existujúce skľučovadlo, v ktorom sa používa stredová čeľusť.
Systém na rýchlu výmenu čeľustí RAPIDO umožňuje čeľuste vymeniť za niekoľko sekúnd bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Skracuje dobu nastavenia v prípade kompletnej sady čeľustí na menej ako 60 sekúnd. Spoľahlivý proces umožňuje upnúť rôzne upínacie priemery, neopracované a hotové diely za najkratšie časy. Užívateľsky príjemná manipulácia umožňuje pohodlné nastavenie bez opätovného prestavenia čeľustí, aj pri použití skľučovadiel. Tento systém dosahuje vďaka základnému rozhraniu opakovateľnú presnosť výmeny max. 0,02 mm. Dvojité uzamknutie zaisťuje maximálnu bezpečnosť aj v neupnutom stave. Systém RAPIDO sa môže použiť v skľučovadle SCHUNK s príslušným rozhraním a môže sa tiež dodatočne namontovať na existujúce skľučovadlo, v ktorom sa používa stredová čeľusť.