Paletizačné moduly NSA plus
Paletizačné moduly
Bezúdržbový a kompletne utesnený modul pre rýchlu výmenu paliet pre automatizovanú paletizáciu, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Mimoriadne vhodné pre automatizovanú výrobu vďaka integrovanému monitorovaniu a funkcii zdvíhania
Maximálna procesná spoľahlivosť aj pri hrubom obrábaní - Všetky moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Extrémne plochý dizajn
Na maximálne využitie strojovne - Integrovaná funkcia čistenia
Žiadne triesky alebo chladiaca kvapalina na plochom pracovnom povrchu
Možnosti a špeciálne informácie
- Špecialista pre automatizovanú výrobu
Paletizačný modul VERO-S NSA plus zaručuje maximálnu presnosť pre automatizované nakladanie do stroja. Extrémne malá inštalačná výška zaručuje dostatok voľného miesta v priestore stroja. Extrémne robustná konštrukcia zaručuje bezpečné držanie aj v prípade hrubého obrábania. - Vďaka svojmu riadenému toku vzduchu zaručuje modul plochý pracovný povrch pre obrobky bez triesok. V priebehu sekúnd vykoná nastavenie polohy a upnutie s vysokou opakovateľnou presnosťou < 0,005 mm – absolútne spoľahlivo a nepretržite. V module sú ako štandardné funkcie integrované všetky požiadavky, ako sú „otvorené“ a „zatvorené“ alebo monitorovanie riadenia systému.
- Všetky systémy na monitorovanie otvoreného/zatvoreného modulu alebo prítomnosti palety sú štandardne už zahrnuté v module.