Paletizačné moduly NSA3
Paletizačné moduly
Bezúdržbové a kompletne uzatvorené upínacie moduly s nulovým bodom pre špičkovú automatizovanú paletizáciu 3. generácie.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Mimoriadne vhodné pre automatizovanú výrobu vďaka integrovanému monitorovaniu a funkcii zdvíhania
Maximálna procesná spoľahlivosť aj pri hrubom obrábaní - Všetky moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Extrémne plochý dizajn
Na maximálne využitie strojovne - Integrovaná funkcia čistenia
Žiadne triesky alebo chladiaca kvapalina na plochom pracovnom povrchu
Možnosti a špeciálne informácie
- Extrémne plochý automatizačný modul pre špičkovú paletizáciu
Špeciálne pre automatizované nakladanie do obrábacích strojov spoločnosť SCHUNK zdokonalila svoj špičkový paletizačný modul VERO-S NSA plus a vytvorila jeho novú generáciu NSA3. Upínací modul je súčasťou rozsiahleho modulárneho systému SCHUNK VERO-S pre efektívne upínanie obrobkov na obrábacích strojoch. NSA3 je 100 % kompatibilný s NSA plus, čo znamená, že ich možno zameniť 1:1. - Vyššia tuhosť a tvarová stabilita
Vysoká ťahová sila v prípade NSA3 120, ktorá dosahuje hodnotu 3 000 N, resp. 10 000 N pri aktivovanej turbo funkcii, ako aj vyššia tvarová stabilita telesa modulu, sú prínosom pre tuhosť. Vďaka tomu možno pomocou NSA3 spoľahlivo pohlcovať aj vysoké klopné momenty a priečne sily. V závislosti od aplikácie možno skombinovať ľubovoľný počet modulov. Presnosť opakovania výmeny < 0,005 mm. Vďaka kužeľovitému lícovaniu možno upínacie krúžky namontovať do modulov aj excentricky alebo s uhlom sklonu, a teda mimoriadne jednoducho. - Štandardne integrované monitorovanie
Štandardne sú v module integrované všetky monitorovania, ako napríklad "otvorený modul" alebo "zatvorený modul". Upínacie krúžky sa nachádzajú na štyroch plochách na vonkajšom priemere, ktoré sú monitorované monitorovaním dynamického tlaku. Vďaka hermetickému utesneniu a vyhotoveniu z nehrdzavejúcej ocele si modul počas celej svojej životnosti nevyžaduje údržbu.