Robotické moduly NSR
Robotické spojky
Bezúdržbová robotická spojka pre manipuláciu s paletami v extrémnej blízkosti stola stroja
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Všetky moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Indukčné monitorovanie otvoreného alebo zatvoreného modulu a prítomnosti palety
Pre maximálnu procesnú spoľahlivosť - Nízka hmotnosť vďaka použitiu vysoko pevnej a tvrdo anodizovanej hliníkovej zliatiny
Pre najvyššie zaťaženia - Možnosť prevádzky pomocou suchého vzduchu
Naolejovaný vzduch nie je potrebný - Štíhla konštrukcia
Možnosť nakladania v extrémnej blízkosti stola stroja.
Možnosti a špeciálne informácie
- Robotická spojka pre technicky vyspelú manipuláciu s paletami
Vďaka úzkej konštrukcii VERO-S NSR je možné nakladanie paliet vo veľmi tesnej blízkosti stola stroja. To umožňuje nízke nastavenie upínacej stanice a palety a maximálne využitie priestoru stroja. - Vysoká vťahová sila vytvára výnimočne tuhý systém. Jeho vynikajúca prídržná sila pripúšťa maximálne krútiace momenty. Vďaka tomu je manipulácia s ťažkými paletami bezpečnejšia a jednoduchšia.
- Poloha upínacieho šmýkadla modulu je monitorovaná pomocou indukčného monitorovania piesta. V kombinácii s monitorovaním prítomnosti palety je zaručená maximálna procesná spoľahlivosť.