SRB 120
Upínacie krúžky
Identifikačné číslo 471651
Štandardný upínací krúžok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací krúžok
- Polohovací krúžok
- Pridržiavacia sila: 50 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 0.8 kg
Technické údaje
Pridržiavacia sila [kN] | 50 |
---|---|
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Polohovací krúžok |
Hmotnosť [kg] | 0.8 |
Rozsah dodávky
Upínací krúžok