SRB 160
Upínacie krúžky
Identifikačné číslo 471751
Štandardný upínací krúžok
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací krúžok
- Polohovací krúžok
- Pridržiavacia sila: 75 kN
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Pridržiavacia sila [kN] | 75 |
---|---|
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Variant | Polohovací krúžok |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Upínací krúžok