RWA2
Nastavovací vozík
Identifikačné číslo 1515291
Štandardný osádzací vozík
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastavovací vozík VERO-S
- Možnosť individuálnej konfigurácie
- Rozmery: 1100 x 750 x 900 mm
- Max. nosnosť odkladacieho plechu: 400 kg
- Max. nosnosť jednej zásuvky: 400 kg
- Max. celkové užitočné zaťaženie: 1000 kg
- Hmotnosť: 112 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 1100 |
---|---|
Šírka [mm] | 750 |
Výška [mm] | 900 |
Max. nosnosť odkladacieho plechu [kg] | 400 |
Max. nosnosť jednej zásuvky [kg] | 150 |
Max. celkové užitočné zaťaženie [kg] | 1000 |
Hmotnosť [kg] | 112 |
Rozsah dodávky
Osádzací vozík, odkladací plech, vkladací plech, návod na prevádzku; bez upevnení upínacích čapov