WZW-1025 HSK A63-120
Vozík s náradím
Identifikačné číslo 1154277
Štandardný osádzací vozík
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vozík s náradím
- Možnosť individuálnej konfigurácie
- Vhodné rozhranie pre držiak nástrojov: HSK A63
- Rozmery: 1025 x 800 x 1370 mm
- Počet držiako nástrojov: 120
- Hmotnosť: 84 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 1025 |
---|---|
Šírka [mm] | 800 |
Výška [mm] | 1370 |
Max. počet upínačov nástrojov | 120 |
Pripravený pre upínače nástrojov | HSK A63 |
Hmotnosť [kg] | 84 |
Rozsah dodávky
Vozík na nástroje, odkladacie platne a návod na prevádzku