WZW-725 SK50/CAT50-32
Vozík s náradím
Identifikačné číslo 1154300
Štandardný osádzací vozík
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vozík s náradím
- Možnosť individuálnej konfigurácie
- Vhodné rozhranie pre držiak nástrojov: SK50/CAT50
- Rozmery: 725 x 800 x 1370 mm
- Počet držiako nástrojov: 32
- Hmotnosť: 72 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 725 |
---|---|
Šírka [mm] | 800 |
Výška [mm] | 1370 |
Max. počet upínačov nástrojov | 32 |
Pripravený pre upínače nástrojov | SK50/CAT50 |
Hmotnosť [kg] | 72 |
Rozsah dodávky
Vozík na nástroje, odkladacie platne a návod na prevádzku