Individuálne moduly NSE plus
Upínacie moduly
Systém na rýchlu výmenu paliet pre všeobecné frézovacie aplikácie a náročné rezanie, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárny systém SCHUNK
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích zariadení vhodných pre rôzne typy strojov - Všetky pneumatické moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Jednotná veľkosť upínacieho kolíka je vhodná pre všetky moduly NSE plus
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky - Integrované monitorovanie šmýkadla
Možnosť použitia v automatizovaných aplikáciách - Schválenie pre zváranie s certifikátom TüV
Funkčné uzemnenie možno vykonať priamo prostredníctvom upínacieho modulu.
Možnosti a špeciálne informácie
- Nastavenie a upínanie v jednom kroku – VERO-S je stelesnením racionalizácie.
- Zabijak nastavovacích časov zaručuje dlhšie prevádzkové doby strojov a racionálnejšiu výrobu od veľkosti výrobnej dávky s počtom 1 kus. Pomocou systému VERO-S možno najmä pri malých výrobných dávkach a komplexnom sortimente obrobkov dosiahnuť veľmi významné úspory nákladov. Spoločnosť SCHUNK tak podporuje trend smerujúci k väčšej variabilite výroby.