Samostatné moduly NSE-A3
Automatizačné moduly
Automatizačné moduly s možnosťou úplnej integrácie do stavebnicového systému VERO-S so stupňovitými rovnými dosadacími plochami a integrovanou funkciou čistenia pre automatizovanú paletizáciu.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Štandardne integrovaný kužeľovitý uzáver
Pre ochranu rozhrania výmeny pred chladiacou kvapalinou, prachom a trieskami - Stupňovité kontaktné plochy
Zaručujú čisté privádzanie upínacích paliet alebo upínacích prostriedkov - Integrovaná funkcia čistenia
Žiadne triesky alebo chladiaca kvapalina na plochom pracovnom povrchu - Všetky moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 barov
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Všetky snímania sú integrované
Maximálna procesná spoľahlivosť aj pri hrubom obrábaní - Integrovaný prenos médií
Pre prenos kvapalín s tlakom do 300 barov - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 250 % pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu. - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Všestranný upínací modul pre automatizované nakladanie stroja
Špeciálne pre automatizované nakladanie do obrábacích strojov a pre aplikácie v manipulačnej, montážnej a automatizačnej technike vyvinula spoločnosť SCHUNK automatizačný modul VERO-S NSE-A3 138. Upínací modul je súčasťou rozsiahleho stavebnicového systému SCHUNK VERO-S, ktorý umožňuje viac ako 1 000 možných kombinácií pre efektívne upínanie obrobkov. - Pre procesne spoľahlivú výmenu obrobkov a upínacích prostriedkov je automatizačný modul vybavený výkonnou ofukovacou funkciou, ktorá pri procese výmeny starostlivo čistí dosadaciu plochu. Pružinovo ovládaný kužeľovitý uzáver zároveň navyše zabraňuje tomu, aby sa do rozhrania výmeny dostali triesky alebo nečistoty.
- V závislosti od aplikácie možno skombinovať ľubovoľný počet modulov. Centrovacie vložky s flexibilnými prvkami zaručujú v automatizovanej prevádzke opakovateľne presnú orientáciu polohy a maximálnu procesnú spoľahlivosť. Presnosť opakovania výmeny dosahuje < 0,005 mm. Vďaka kónickému upevneniu môžu byť upínacie kolíky k modulom pripojené aj excentricky, čo tento proces výrazne zjednodušuje.