SPM plus 138
Upínacia membrána
Identifikačné číslo 471158
Štandardná upínacia membrána
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPC 40 a indexovacieho čapu IXB V1
- Rozmery: Ø149 x 55 mm
- Max. upínacia sila: 50 kN
- Upínací zdvih: 0.5 mm
- Upínací priemer: 36 - 125 mm
- Upínacia hĺbka: 3 - 20 mm
- Presnosť opakovania: < 0.01 mm
- Materiál: Hliník
- Hmotnosť: 1.5 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 149 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 50 |
Min. priemer obrobku [mm] | 36 |
Max. priemer obrobku [mm] | 125 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.01 |
Upínací zdvih [mm] | 0.5 |
Materiál | Hliník |
Hmotnosť [kg] | 1.5 |
Rozsah dodávky
Upínacia membrána, nastavovací krúžok, upínacie čapy, indexovacie čapy, návod na prevádzku